Monture : série B
Roue : série GEV
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-GEV 160K-TB
Référence pièce
|
---|
B-GEV 160K-TB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358.02 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 235 | 320,01 à 485,00 | 200 | 50 | 195 | 3712 | 160 | noir | no | no | 450 |
Loading...
Matériau de la roue | Autres | Longueur de la plaque L(mm) | 140 | Largeur de la plaque W(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: fonte grise robuste | Matériau | Caoutchouc |
Type de produit | roulette fixe | Largeur de roue(mm) | 50 | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 65 Shore A | Couleur de la jante | argent |
résistant à l'hydrolyse | no | Antirouille | no | Résistance max. à la température(°C) | 80 |
Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série B-GEV, le numéro d'article est le suivant: B-GEV 160K-TB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-GEV 160K-TB.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Couleur de la bande de roulement
Non marquant par contact
Non tachant
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B-GEV 160K-TB-SG |
B-GEV 160K-TML |
B-GEV 160K-TML-SG |
B-GEV 160K-TMR |
B-GEV 160K-TMR-SG |
B-GEV 200K-TB |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360.53 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 235 | 320,01 à 485,00 | 200 | 50 | 195 | 3717 | 160 | gris | oui | oui | 450 | ||
358.02 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 235 | 320,01 à 485,00 | 200 | 50 | 195 | 3673 | 160 | noir | no | no | 450 | ||
360.53 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 235 | 320,01 à 485,00 | 200 | 50 | 195 | 3680 | 160 | gris | oui | oui | 450 | ||
358.02 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 235 | 320,01 à 485,00 | 200 | 50 | 195 | 3673 | 160 | noir | no | no | 450 | ||
360.53 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 80 | 320,01 à 485,00 | 60 | 32 | 195 | 3680 | 160 | gris | oui | oui | 450 | ||
386.85 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 235 | 485,01 à 750,00 | 200 | 50 | 235 | 5200 | 200 | noir | no | no | 600 |