Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-ALBS (Numéros de référence)

Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-ALBS
Roulette fixe en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane® Soft, avec corps de roue en aluminium

Monture : série BH

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées

Roue : série ALBS

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane® Soft, dureté 75 Shore A, couleur bleue, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BH-ALBS 160K

Référence pièce
BH-ALBS 160K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

153.37 €

1 5 jours 245485,01 à 750,00-14011020050202228516050580

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Aluminium Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Polyuréthane Type de produit roulette fixe
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 75 Shore A
Couleur de la bande de roulement bleue Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse oui
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-ALBS, le numéro d'article est le suivant: BH-ALBS 160K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BH-ALBS 160K.

Variantes de ce produit

Référence pièce
BH-ALBS 100K-3-FS
BH-ALBS 125K-1
BH-ALBS 125K-1-CO
BH-ALBS 160K-CO
BH-ALBS 160K-CO-FS
BH-ALBS 160K-FS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

151.11 €

1 23 jours 165220,01 à 320,00-14011012540140156410040320

108.12 €

1 7 jours 165320,01 à 485,00-1008512540165127012540370

111.56 €

1 7 jours 170320,01 à 485,00-1008512554165127612540370

158.38 €

1 7 jours 245485,01 à 750,00-14011020050202230416050580

203.83 €

1 23 jours 245485,01 à 750,00-14011020050202288816050580

198.82 €

1 23 jours 295485,01 à 750,00-14011025050202287016050580

Assistance technique