Roulette fixe en tôle d’acier, série BHF-ALEV (Numéros de référence)

Roulette fixe en tôle d’acier, série BHF-ALEV
Roulette fixe en tôle d’acier, version fortes charges, avec ressort en acier, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium

Monture : série BHF

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • robuste construction de balancier avec ressort acier
  • moyeu de balancier sans entretien

Roue : série ALEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : aluminium injecté

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BHF-ALEV 100K-1
BHF-ALEV 100K-1-SG
BHF-ALEV 100K-3
BHF-ALEV 100K-3-SG
BHF-ALEV 125K-1
BHF-ALEV 125K-1-SG
BHF-ALEV 125K-3
BHF-ALEV 125K-3-SG
BHF-ALEV 160K
BHF-ALEV 160K-SG
BHF-ALEV 200K
BHF-ALEV 200K-SG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

273.50 €

1 5 jours 200140,01 à 220,00-1008512540175317010040noirnono200

274.99 €

1 7 jours 245140,01 à 220,00-1008516050175316010040grisouioui200

277.22 €

1 7 jours 245140,01 à 220,00-14011016050175345410040noirnono200

278.70 €

1 7 jours 265140,01 à 220,00-14011020050175346010040grisouioui200

281.19 €

1 7 jours 265220,01 à 320,00-1008520050200336412540noirnono250

282.67 €

1 7 jours 175220,01 à 320,00-1008510040200336012540grisouioui250

284.90 €

1 7 jours 175220,01 à 320,00-14011010040200365012540noirnono250

286.38 €

1 7 jours 200220,01 à 320,00-14011012540200365012540grisouioui250

391.25 €

1 7 jours 200320,01 à 485,00-14011012540245745016050noirnono400

397.81 €

1 7 jours 245320,01 à 485,00-14011016050245752016050grisouioui400

411.22 €

1 7 jours 265485,01 à 750,00-14011020050265804020050noirnono500

418.42 €

1 7 jours 175485,01 à 750,00Antistatique14011010040265804020050grisouioui500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Aluminium Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Caoutchouc Type de produit roulette fixe à suspension
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 65 Shore A
Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no Antirouille no
Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique