Monture : série BH
Roue : série G
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BH-G 100G-3
Référence pièce
|
---|
BH-G 100G-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.82 € | 1 | 7 jours | 165 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 125 | 35 | moyeu lisse | 140 | 1872 | 100 | 35 | -25 | 400 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Autres | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: métal, Matériau de la roue: fonte grise robuste |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | métal | Type de produit | roulette fixe | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 180–220 HB | Couleur de la bande de roulement | argent |
Couleur de la jante | gris argent | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | no | Non tachant | no | Résistance max. à la température(°C) | 120 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-G, le numéro d'article est le suivant: BH-G 100G-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BH-G 100G-3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BH-G 100G-1 |
BH-G 100G-1-FS |
BH-G 100G-3-FS |
BH-G 100K-1 |
BH-G 100K-1-FS |
BH-G 100K-3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.18 € | 1 | 7 jours | 140 | 320,01 à 485,00 | 100 | 85 | 100 | 35 | moyeu lisse | 140 | 1683 | 100 | 35 | -25 | 400 | ||
85.76 € | 1 | 23 jours | 165 | 320,01 à 485,00 | 100 | 85 | 125 | 35 | moyeu lisse | 140 | 1932 | 100 | 35 | -25 | 400 | ||
107.40 € | 1 | 23 jours | 165 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 125 | 35 | moyeu lisse | 140 | 2121 | 100 | 35 | -25 | 400 | ||
57.11 € | 1 | 7 jours | 165 | 320,01 à 485,00 | 100 | 85 | 125 | 35 | roulement à billes | 140 | 1832 | 100 | 35 | -20 | 400 | ||
93.68 € | 1 | 23 jours | 165 | 320,01 à 485,00 | 100 | 85 | 125 | 35 | roulement à billes | 140 | 2081 | 100 | 35 | -20 | 400 | ||
78.75 € | 1 | 7 jours | 165 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 125 | 35 | roulement à billes | 140 | 2025 | 100 | 35 | -20 | 400 |