Monture : série BH
Roue : série GSPO
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BH-GSPO 100K-1-FS
Référence pièce
|
---|
BH-GSPO 100K-1-FS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.31 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 120 | 485,01 à 750,00 | 100 | 85 | 80 | 40 | 140 | 1509 | 100 | 40 | 700 | - |
Loading...
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide moulé de première qualité |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Matière synthétique | Type de produit | roulette fixe | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 80 Shore D | Couleur de la bande de roulement | beige naturel |
Couleur de la jante | beige naturel | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 80 |
Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-GSPO, le numéro d'article est le suivant: BH-GSPO 100K-1-FS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BH-GSPO 100K-1-FS.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BH-GSPO 100K-1 |
BH-GSPO 100K-3 |
BH-GSPO 100K-3-FS |
BH-GSPO 125K |
BH-GSPO 125K-FS |
BH-GSPO 65K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.73 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 120 | 485,01 à 750,00 | 100 | 85 | 80 | 40 | 140 | 1290 | 100 | 40 | 700 | - | ||
146.36 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 170 | 485,01 à 750,00 | 140 | 110 | 125 | 50 | 140 | 1448 | 100 | 40 | 700 | - | ||
182.93 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 170 | 485,01 à 750,00 | 140 | 110 | 125 | 50 | 140 | 1697 | 100 | 40 | 700 | - | ||
224.00 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 197 | 750.01 ou plus | 140 | 110 | 150 | 50 | 170 | 2287 | 125 | 55 | 900 | - | ||
268.93 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 197 | 750.01 ou plus | 140 | 110 | 150 | 50 | 170 | 2764 | 125 | 55 | 900 | - | ||
93.97 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 202 | 485,01 à 750,00 | 100 | 85 | 160 | 50 | 97 | 820 | 65 | 40 | 650 | 650 |