Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-PO

Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-PO
Roulette fixe en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue en polyamide

Monture : série BH

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées

Roue : série PO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BH-PO 82G
BH-PO 82G-FA
BH-PO 82K
BH-PO 82K-FA
BH-PO 100G-1
BH-PO 100G-1-ELS
BH-PO 100G-1-ELS-FA
BH-PO 100G-1-ELS-FA-FS
BH-PO 100G-1-ELS-FS
BH-PO 100G-1-FA
BH-PO 100G-1-FA-FS
BH-PO 100G-1-FS
BH-PO 100G-3
BH-PO 100G-3-ELS
BH-PO 100G-3-ELS-FA
BH-PO 100G-3-ELS-FA-FS
BH-PO 100G-3-ELS-FS
BH-PO 100G-3-FA
BH-PO 100G-3-FA-FS
BH-PO 100G-3-FS
BH-PO 100KA-1
BH-PO 100KA-1-ELS
BH-PO 100KA-1-ELS-FA
BH-PO 100KA-1-ELS-FA-FS
BH-PO 100KA-1-ELS-FS
BH-PO 100KA-1-FA
BH-PO 100KA-1-FA-FS
BH-PO 100KA-1-FS
BH-PO 100KA-3
BH-PO 100KA-3-ELS
BH-PO 100KA-3-ELS-FA
BH-PO 100KA-3-ELS-FA-FS
BH-PO 100KA-3-ELS-FS
BH-PO 100KA-3-FA
BH-PO 100KA-3-FA-FS
BH-PO 100KA-3-FS
BH-PO 125G-1
BH-PO 125G-1-ELS
BH-PO 125G-1-ELS-FA
BH-PO 125G-1-ELS-FA-FS
BH-PO 125G-1-ELS-FS
BH-PO 125G-1-FA
BH-PO 125G-1-FA-FS
BH-PO 125G-1-FS
BH-PO 125G-3
BH-PO 125G-3-ELS
BH-PO 125G-3-ELS-FA
BH-PO 125G-3-ELS-FA-FS
BH-PO 125G-3-ELS-FS
BH-PO 125G-3-FA
BH-PO 125G-3-FA-FS
BH-PO 125G-3-FS
BH-PO 125KA-1
BH-PO 125KA-1-ELS
BH-PO 125KA-1-ELS-FA
BH-PO 125KA-1-ELS-FA-FS
BH-PO 125KA-1-ELS-FS
BH-PO 125KA-1-FA
BH-PO 125KA-1-FA-FS
BH-PO 125KA-1-FS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

34.00 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510032moyeu lisse1207128037blanc naturelblanc naturel-25230

40.92 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510032moyeu lisse1207528037blanc naturelblanc naturel-25230

49.81 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510032roulement à billes1208168037blanc naturelblanc naturel-20250

56.74 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510032roulement à billes1208568037blanc naturelblanc naturel-20250

36.48 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510037moyeu lisse14080410037blanc naturelblanc naturel-25280

52.05 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510037moyeu lisse14080310037grisgris-25280

60.84 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité14011010037moyeu lisse14089410037grisgris-25280

97.40 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité14011010037moyeu lisse140114310037grisgris-25280

88.63 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité1008510037moyeu lisse140106110037grisgris-25280

45.25 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité1008510037moyeu lisse14088410037blanc naturelblanc naturel-25280

81.83 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510037moyeu lisse140113510037blanc naturelblanc naturel-25280

73.05 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510037moyeu lisse140105310037blanc naturelblanc naturel-25280

58.11 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-14011010037moyeu lisse140102010037blanc naturelblanc naturel-25280

73.68 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-14011010037moyeu lisse140102810037grisgris-25280

82.45 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité14011010037moyeu lisse140111010037grisgris-25280

119.04 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité14011010037moyeu lisse140135910037grisgris-25280

110.25 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité14011010037moyeu lisse140127710037grisgris-25280

66.89 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité14011010037moyeu lisse140107610037blanc naturelblanc naturel-25280

103.47 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-14011010037moyeu lisse140135110037blanc naturelblanc naturel-25280

94.68 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-14011010037moyeu lisse140126310037blanc naturelblanc naturel-25280

40.87 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510037roulement à billes (C)14082310037blanc naturelblanc naturel-20280

56.44 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510037roulement à billes (C)14085010037grisgris-20280

65.21 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité1008510037roulement à billes (C)14091810037grisgris-20280

101.78 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité1008510037roulement à billes (C)140116710037grisgris-20280

93.02 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité1008510037roulement à billes (C)140108510037grisgris-20280

49.65 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00Conductivité1008510037roulement à billes (C)14087310037blanc naturelblanc naturel-20280

86.22 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510037roulement à billes (C)140115410037blanc naturelblanc naturel-20280

77.45 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510037roulement à billes (C)140109510037blanc naturelblanc naturel-20280

62.50 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-14011010037roulement à billes (C)140101710037blanc naturelblanc naturel-20280

78.07 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,00-14011012540roulement à billes (C)140105010037grisgris-20280

86.85 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,00Conductivité14011012540roulement à billes (C)140111210037grisgris-20280

123.41 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,00Conductivité14011012540roulement à billes (C)140136110037grisgris-20280

114.65 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,00Conductivité14011012540roulement à billes (C)140127910037grisgris-20280

71.26 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,00Conductivité14011012540roulement à billes (C)140110410037blanc naturelblanc naturel-20280

107.85 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,00-14011012540roulement à billes (C)140134810037blanc naturelblanc naturel-20280

99.08 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,00-14011012540roulement à billes (C)140126610037blanc naturelblanc naturel-20280

41.17 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,00-1008512540moyeu lisse16592512540blanc naturelblanc naturel-25300

59.94 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,00-1008512540moyeu lisse16597012540grisgris-25300

69.60 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,00Conductivité1008512540moyeu lisse165112312540grisgris-25300

106.18 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,00Conductivité1008512540moyeu lisse165141912540grisgris-25300

96.50 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,00Conductivité1008512540moyeu lisse165126612540grisgris-25300

50.85 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,00Conductivité1008512540moyeu lisse165109912540blanc naturelblanc naturel-25300

87.43 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,00-1008512540moyeu lisse165137412540blanc naturelblanc naturel-25300

77.75 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,00-1008512540moyeu lisse165122112540blanc naturelblanc naturel-25300

49.00 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,00-14011012540moyeu lisse165125012540blanc naturelblanc naturel-25300

67.77 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,00-14011012540moyeu lisse165129512540grisgris-25300

77.45 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,00Conductivité14011012540moyeu lisse165144812540grisgris-25300

114.01 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,00Conductivité14011012540moyeu lisse165174412540grisgris-25300

104.33 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,00Conductivité14011012540moyeu lisse165159112540grisgris-25300

58.68 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,00Conductivité14011012540moyeu lisse165140412540blanc naturelblanc naturel-25300

95.26 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,00-14011012540moyeu lisse165169912540blanc naturelblanc naturel-25300

85.58 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,00-14011012540moyeu lisse165154612540blanc naturelblanc naturel-25300

47.81 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,00-1008512540roulement à billes (C)16595012540blanc naturelblanc naturel-20300

66.56 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,00-1008512540roulement à billes (C)16596712540grisgris-20300

76.25 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,00Conductivité1008512540roulement à billes (C)165112012540grisgris-20300

112.84 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,00Conductivité1008512540roulement à billes (C)165141612540grisgris-20300

103.15 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,00Conductivité1008512540roulement à billes (C)165126312540grisgris-20300

57.50 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,00Conductivité1008512540roulement à billes (C)165112512540blanc naturelblanc naturel-20300

94.07 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,00-1008512540roulement à billes (C)165139912540blanc naturelblanc naturel-20300

84.38 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165220,01 à 320,00-1008512540roulement à billes (C)165121412540blanc naturelblanc naturel-20300

Loading...

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 70 Shore D résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80

Assistance technique