• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 26/5/2024 à 1:00 (CET) 27/5/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-RD

Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-RD
Roulette fixe en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein à deux composants « Blickle Comfort », avec jante en tôle d’acier

Monture : série BH

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées

Roue : série RD

  • bandage : caoutchouc plein à deux composants « Blickle Comfort », dureté 65 Shore A, couleur noir
  • jante : tôle d’acier, emboutie, construction de jante stable avec moyeu tube acier, vissée ou emboutie sertie par le moyeu, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BH-RD 162R
BH-RD 162R-FA
BH-RD 162R-VLI
BH-RD 162R-VLI-FA
BH-RD 200K
BH-RD 200K-FA
BH-RD 200K-VLI
BH-RD 200K-VLI-FA
BH-RD 202R
BH-RD 202R-FA
BH-RD 202R-VLI
BH-RD 202R-VLI-FA
BH-RD 252R
BH-RD 252R-FA
BH-RD 252R-VLI
BH-RD 252R-VLI-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Dureté du revêtement Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

78.00 €

1 7 jours 245220,01 à 320,0020050roulement à rouleaux20223201604065 Shore Anoirnono-25225

87.68 €

1 7 jours 245220,01 à 320,0020050roulement à rouleaux20224071604065 Shore Anoirnono-25225

90.70 €

1 7 jours 245220,01 à 320,0020050roulement à rouleaux20223621604056 Shore Agrisouioui-25225

100.38 €

1 7 jours 245220,01 à 320,0020050roulement à rouleaux20224621604056 Shore Agrisouioui-25225

131.43 €

1 7 jours 245320,01 à 485,0020050roulement à billes24533782005065 Shore Anoirnono-20350

142.48 €

1 7 jours 295320,01 à 485,0025060roulement à billes24535882005065 Shore Anoirnono-20350

156.83 €

1 7 jours 295320,01 à 485,0025060roulement à billes24535872005056 Shore Agrisouioui-20350

167.86 €

1 23 jours 295320,01 à 485,0025060roulement à billes24536532005056 Shore Agrisouioui-20350

103.45 €

1 7 jours 295320,01 à 485,0025060roulement à rouleaux24531752005065 Shore Anoirnono-25350

114.50 €

1 23 jours 140320,01 à 485,0010045roulement à rouleaux24532402005065 Shore Anoirnono-25350

128.85 €

1 7 jours 140320,01 à 485,0010045roulement à rouleaux24533302005056 Shore Agrisouioui-25350

139.88 €

1 23 jours 140320,01 à 485,0010045roulement à rouleaux24533882005056 Shore Agrisouioui-25350

182.89 €

1 7 jours 140320,01 à 485,0010045roulement à rouleaux29547262506065 Shore Anoirnono-25450

195.33 €

1 23 jours 170320,01 à 485,0012553roulement à rouleaux29551702506065 Shore Anoirnono-25450

226.05 €

1 7 jours 170320,01 à 485,0012553roulement à rouleaux29551002506056 Shore Agrisouioui-25450

238.50 €

1 7 jours 170320,01 à 485,0012550roulement à rouleaux29553652506056 Shore Agrisouioui-25450

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Acier Longueur de la plaque L(mm) 140
Largeur de la plaque W(mm) 110 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d’acier Matériau Caoutchouc
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
résistant à l'hydrolyse no Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 80

Assistance technique