Monture : série BH
Roue : série SPO
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BH-SPO 80G-FA
Référence pièce
|
---|
BH-SPO 80G-FA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.78 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 120 | 320,01 à 485,00 | - | 100 | 85 | 80 | 40 | moyeu lisse | 120 | 802 | 80 | 37 | -25 | 350 | - |
Loading...
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Matière synthétique |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | roulette fixe | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 70 Shore D | Couleur de la bande de roulement | blanc naturel | Couleur de la jante | blanc naturel |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-SPO, le numéro d'article est le suivant: BH-SPO 80G-FA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BH-SPO 80G-FA.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Caractéristiques des roues
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BH-SPO 100G-1-FA-FS |
BH-SPO 100G-1-FS |
BH-SPO 100G-3 |
BH-SPO 100G-3-FA |
BH-SPO 80K |
BH-SPO 80K-FA |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.60 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 140 | 485,01 à 750,00 | - | 100 | 85 | 100 | 37 | moyeu lisse | 140 | 1207 | 100 | 37 | -25 | 500 | - | ||
82.84 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 140 | 485,01 à 750,00 | - | 100 | 85 | 100 | 37 | moyeu lisse | 140 | 1156 | 100 | 37 | -25 | 500 | - | ||
67.88 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 140 | 485,01 à 750,00 | - | 140 | 110 | 100 | 37 | moyeu lisse | 140 | 1087 | 100 | 37 | -25 | 500 | - | ||
76.65 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 140 | 485,01 à 750,00 | - | 140 | 110 | 100 | 37 | moyeu lisse | 140 | 1155 | 100 | 37 | -25 | 500 | - | ||
55.92 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 295 | 320,01 à 485,00 | - | 100 | 85 | 250 | 60 | roulement à billes | 120 | 842 | 80 | 37 | -20 | 350 | 350 | ||
62.82 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 295 | 320,01 à 485,00 | Conductivité | 100 | 85 | 250 | 60 | roulement à billes | 120 | 901 | 80 | 37 | -20 | 350 | 350 |