Monture : série BH
Roue : série SVS
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BH-SVS 65K
Référence pièce
|
---|
BH-SVS 65K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.15 € | 1 | 5 jours | 485,01 à 750,00 | - | 100 | 85 | 97 | 1398 | 65 | 40 | 700 | 700 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Hauteur de montage H(mm) | 295 | Matériau de la roue | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Diam. de roue D(Ø) | 250 | Largeur de roue B(mm) | 60 | Type de roulement | roulement à billes |
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: métal, Matériau de la roue: acier d’amélioration | Matériau | métal | Type de produit | roulette fixe |
Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 190–230 HB |
Couleur de la bande de roulement | argent | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 120 |
Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-SVS, le numéro d'article est le suivant: BH-SVS 65K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BH-SVS 65K.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BH-SVS 100K-1 |
BH-SVS 100K-3 |
BH-SVS 127K |
BH-SVS 80K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.88 € | 1 | 7 jours | 485,01 à 750,00 | Conductivité | 100 | 85 | 140 | 2800 | 100 | 40 | 700 | - | ||
158.52 € | 1 | 7 jours | 485,01 à 750,00 | - | 140 | 110 | 140 | 3009 | 100 | 40 | 700 | - | ||
214.70 € | 1 | 7 jours | 750.01 ou plus | - | 140 | 110 | 170 | 5730 | 125 | 55 | 900 | - | ||
96.72 € | 1 | 5 jours | 485,01 à 750,00 | - | 100 | 85 | 120 | 1964 | 80 | 40 | 700 | 700 |