Monture : série BH
Roue : série SVS
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BH-SVS 100K-1
Référence pièce
|
---|
BH-SVS 100K-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.88 € | 1 | 7 jours | 485,01 à 750,00 | Conductivité | 100 | 85 | 140 | 2800 | 100 | 40 | 700 | - |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Hauteur de montage H(mm) | 295 | Matériau de la roue | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Diam. de roue D(Ø) | 250 | Largeur de roue B(mm) | 60 | Type de roulement | roulement à billes |
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: métal, Matériau de la roue: acier d’amélioration | Matériau | métal | Type de produit | roulette fixe |
Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 190–230 HB |
Couleur de la bande de roulement | argent | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 120 |
Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-SVS, le numéro d'article est le suivant: BH-SVS 100K-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BH-SVS 100K-1.
Configurer
Propriétés de base
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Type
Plage de charge(daN)
Caractéristiques des roues
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BH-SVS 100K-3 |
BH-SVS 127K |
BH-SVS 65K |
BH-SVS 80K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.52 € | 1 | 7 jours | 485,01 à 750,00 | - | 140 | 110 | 140 | 3009 | 100 | 40 | 700 | - | ||
214.70 € | 1 | 7 jours | 750.01 ou plus | - | 140 | 110 | 170 | 5730 | 125 | 55 | 900 | - | ||
87.15 € | 1 | 5 jours | 485,01 à 750,00 | - | 100 | 85 | 97 | 1398 | 65 | 40 | 700 | 700 | ||
96.72 € | 1 | 5 jours | 485,01 à 750,00 | - | 100 | 85 | 120 | 1964 | 80 | 40 | 700 | 700 |