Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-VPP

Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-VPP
Roulette fixe en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique

Monture : série BH

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées

Roue : série VPP

  • bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
  • jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BH-VPP 250G
BH-VPP 250G-SG
BH-VPP 250R
BH-VPP 250R-SG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Poids
(g)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant

106.80 €

1 7 jours 295-25060moyeu lisse3828noirnono

158.68 €

1 7 jours 295-25060moyeu lisse4257grisouioui

109.60 €

1 7 jours 125Résistance à la chaleur10035roulement à rouleaux3902noirnono

161.49 €

1 23 jours 125Résistance à la chaleur10035roulement à rouleaux4317grisouioui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 220,01 à 320,00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Longueur de la plaque L(mm) 140 Largeur de la plaque W(mm) 110 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité
Matériau Caoutchouc Type de produit roulette fixe Hauteur totale(mm) 295
Diamètre de roue(mm) 250 Largeur de roue(mm) 60 Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 80 Shore A Couleur de la jante noir
résistant à l'hydrolyse no Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 60
Résistance min. à la température(°C) -20 Capacité de charge à 4 km/h(kg) 295

Assistance technique