Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-VSTH (Numéros de référence)

Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-VSTH
Roulette fixe en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier

Monture : série BH

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées

Roue : série VSTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : acier

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BH-VSTH 80K

Référence pièce
BH-VSTH 80K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

97.20 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 150 Plage de charge(daN) 220,01 à 320,00
Matériau de la roue Acier Caractéristiques des roues Résistance à la chaleur Longueur de la plaque L(mm) 100
Largeur de la plaque W(mm) 85 Diam. de roue D(Ø) 125 Largeur de roue B(mm) 35
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: acier Matériau Polyuréthane
Type de produit roulette fixe Hauteur totale(mm) 120 Poids(g) 1352
Diamètre de roue(mm) 80 Largeur de roue(mm) 40 Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 92 Shore A Couleur de la bande de roulement brun clair
Couleur de la jante argent résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70
Résistance min. à la température(°C) -20 Capacité de charge à 4 km/h(kg) 280 Capacité de charge à 3 km/h(kg) 280

Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série BH-VSTH, le numéro d'article est le suivant: BH-VSTH 80K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BH-VSTH 80K.

Assistance technique