Monture : série BIK
Roue : série G
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BIK-G 100G-1 |
BIK-G 100IK-1 |
BIK-G 125G-1 |
BIK-G 125IK-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.52 € | 1 | 7 jours | 155 | 125 | moyeu lisse | 130 | 1407 | 100 | ||
83.98 € | 1 | 7 jours | 130 | 100 | roulement à billes | 130 | 1580 | 100 | ||
47.50 € | 1 | 7 jours | 130 | 100 | moyeu lisse | 155 | 1950 | 125 | ||
98.28 € | 1 | 7 jours | 155 | 125 | roulement à billes | 155 | 2140 | 125 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Plage de charge(daN) | 320,01 à 485,00 | Matériau de la roue | Autres |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de la plaque L(mm) | 100 | Largeur de la plaque W(mm) | 85 | Largeur de roue B(mm) | 40 |
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: métal, Matériau de la roue: fonte grise robuste | Matériau | métal | Type de produit | roulette fixe |
Largeur de roue(mm) | 35 | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 180–220 HB | Couleur de la bande de roulement | argent | Couleur de la jante | gris argent |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | no | Résistance max. à la température(°C) | 270 | Résistance min. à la température(°C) | -30 |
Capacité de charge à 4 km/h(kg) | 350 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Type de roulement
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles