Monture : série BK
Roue : série ALB
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BK-ALB 101K-1 |
BK-ALB 101K-3 |
BK-ALB 125K-1 |
BK-ALB 125K-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.45 € | 1 | 7 jours | 155 | 100 | 85 | 125 | 130 | 856 | 100 | ||
108.09 € | 1 | 7 jours | 155 | 140 | 110 | 125 | 130 | 968 | 100 | ||
103.22 € | 1 | 7 jours | 155 | 100 | 85 | 125 | 155 | 970 | 125 | ||
110.67 € | 1 | 7 jours | 110 | 140 | 110 | 80 | 155 | 1100 | 125 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Plage de charge(daN) | 320,01 à 485,00 | Matériau de la roue | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de roue B(mm) | 40 | Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté |
Matériau | Polyuréthane | Type de produit | roulette fixe | Largeur de roue(mm) | 40 |
Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 92 Shore A |
Couleur de la bande de roulement | brun | Couleur de la jante | gris argent | résistant à l'hydrolyse | oui |
Non marquant par contact | oui | Antirouille | no | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 70 | Résistance min. à la température(°C) | -20 | Capacité de charge à 4 km/h(kg) | 350 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles