Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-ALST (Numéros de référence)

Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-ALST
Roulette fixe en tôle d’acier, version lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softhane®, avec corps de roue en aluminium

Monture : série BK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série ALST

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A, couleur vert, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BK-ALST 82K
BK-ALST 100K-1
BK-ALST 100K-1-AS
BK-ALST 100K-3
BK-ALST 100K-3-AS
BK-ALST 125K-1
BK-ALST 125K-1-AS
BK-ALST 125K-3
BK-ALST 125K-3-AS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

72.81 €

1 5 jours 155220,01 à 320,00Antistatique1008512511072880vert230

80.90 €

1 5 jours 155220,01 à 320,00Antistatique10085125130895100vert320

99.43 €

1 23 jours 110220,01 à 320,00-1008580130895100gris foncé320

83.53 €

1 7 jours 130220,01 à 320,00-1401101001301010100vert320

102.07 €

1 23 jours 130220,01 à 320,00Antistatique1401101001301013100gris foncé320

87.72 €

1 5 jours 130320,01 à 485,00-100851001551076125vert350

106.42 €

1 7 jours 130320,01 à 485,00Antistatique100851001551078125gris foncé350

95.15 €

1 5 jours 155320,01 à 485,00-1401101251551200125vert350

113.85 €

1 23 jours 155320,01 à 485,00Antistatique1401101251551201125gris foncé350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Aluminium Largeur de roue B(mm) 40
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Polyuréthane
Type de produit roulette fixe Largeur de roue(mm) 40 Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 75 Shore A Couleur de la jante gris argent
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique