Monture : série BK
Roue : série POH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BK-POH 125G-1
Référence pièce
|
---|
BK-POH 125G-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.55 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 130 | 320,01 à 485,00 | - | 100 | 35 | moyeu lisse | 155 | 761 | 125 | 40 | 350 |
Loading...
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Longueur de la plaque L(mm) | 100 | Largeur de la plaque W(mm) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | roulette fixe | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 85 Shore D | Couleur de la bande de roulement | naturelle | Couleur de la jante | naturelle |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 170 | Résistance min. à la température(°C) | -25 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-POH, le numéro d'article est le suivant: BK-POH 125G-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BK-POH 125G-1.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BK-POH 102G-1 |
BK-POH 102HK-1 |
BK-POH 125HK-1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.43 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 155 | 220,01 à 320,00 | Résistance à la chaleur | 125 | 40 | moyeu lisse | 130 | 626 | 100 | 38 | 300 | ||
61.45 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 130 | 220,01 à 320,00 | - | 100 | 35 | roulement à billes | 130 | 785 | 100 | 38 | 300 | ||
67.67 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 130 | 320,01 à 485,00 | - | 100 | 35 | roulement à billes | 155 | 894 | 125 | 40 | 350 |