Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-POW

Roulette fixe en tôle d’acier, série BK-POW
Roulette fixe en tôle d’acier, version lourde, avec platine à visser, roue en polyamide, avec insert en caoutchouc, Roue en polyamide à absorption de bruit avec insert en caoutchouc, avec pare-fils en m atière synthétique

Monture : série BK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série POW

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc
  • absorption du bruit (-10 décibels) par insert en caoutchouc plein élastique, couleur rouge

Autres caractéristiques :

  • avec grand pare-fils en matière synthétique
  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BK-POW 100KF-1
BK-POW 100KF-3
BK-POW 125KF-1
BK-POW 125KF-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

42.38 €

1 7 jours 10085130704100200

45.01 €

1 7 jours 140110130808100200

41.95 €

1 7 jours 10085155846125220

49.39 €

1 7 jours 140110155992125220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 161 Plage de charge(daN) 140,01 à 220,00
Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Diam. de roue D(Ø) 125 Largeur de roue B(mm) 32
Type de roulement roulement à billes (C) Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique
Type de produit roulette fixe Largeur de roue(mm) 35 Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 70 Shore D Couleur de la bande de roulement blanc
Couleur de la jante rouge résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique