Roulette d’appareil fixe en acier inox, série BKPXA-PATH (Numéros de référence)

Roulette d’appareil fixe en acier inox, série BKPXA-PATH
Roulette d’appareil fixe en acier inox avec platine à visser Roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide

Monture : série BKPXA

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série PATH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BKPXA-PATH 126G

Référence pièce
BKPXA-PATH 126G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Antirouille Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

68.23 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisse161541125oui-25120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 90
Largeur de la plaque W(mm) 66 Largeur de roue B(mm) 32 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Polyuréthane Type de produit roulette fixe Largeur de roue(mm) 32
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 94 Shore A
Couleur de la bande de roulement gris foncé Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70

Vous vous trouvez sur la page de Roulette d’appareil fixe en acier inox, série BKPXA-PATH, le numéro d'article est le suivant: BKPXA-PATH 126G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BKPXA-PATH 126G.

Variantes de ce produit

Référence pièce
BKPXA-PATH 101G
BKPXA-PATH 101KFD
BKPXA-PATH 101KFD-ELS
BKPXA-PATH 126G-26
BKPXA-PATH 126KFD
BKPXA-PATH 126KFD-26
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Antirouille Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

53.43 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser161Conductivité125moyeu lisse136434100oui-25120

62.82 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser161Conductivité125roulement à billes (C)136493100no-20120

79.80 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser111-80roulement à billes (C)136502100no-20120

76.50 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser111Conductivité80moyeu lisse161559125oui-25120

73.34 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser136-100roulement à billes (C)161600125no-20120

81.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser161-125roulement à billes (C)161610125no-20120

Assistance technique