Monture : série BKPXA
Roue : série PATH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BKPXA-PATH 126KFD-26-ELS
Référence pièce
|
---|
BKPXA-PATH 126KFD-26-ELS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Antirouille | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.60 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 111 | - | 80 | roulement à billes (C) | 161 | 632 | 125 | no | -20 | 120 |
Loading...
Plage de charge(daN) | 80,01 à 140,00 | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Longueur de la plaque L(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la plaque W(mm) | 66 | Largeur de roue B(mm) | 32 | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité |
Matériau | Polyuréthane | Type de produit | roulette fixe | Largeur de roue(mm) | 32 |
Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 94 Shore A |
Couleur de la bande de roulement | gris foncé | Couleur de la jante | gris argent | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | oui | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette d’appareil fixe en acier inox, série BKPXA-PATH, le numéro d'article est le suivant: BKPXA-PATH 126KFD-26-ELS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BKPXA-PATH 126KFD-26-ELS.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Type de roulement
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Antirouille
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BKPXA-PATH 126G |
BKPXA-PATH 126G-26 |
BKPXA-PATH 126KFD |
BKPXA-PATH 126KFD-ELS |
BKPXA-PATH 80G |
BKPXA-PATH 80KFD |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Antirouille | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.23 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 111 | - | 80 | moyeu lisse | 161 | 541 | 125 | oui | -25 | 120 | ||
76.50 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 111 | Conductivité | 80 | moyeu lisse | 161 | 559 | 125 | oui | -25 | 120 | ||
73.34 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 136 | - | 100 | roulement à billes (C) | 161 | 600 | 125 | no | -20 | 120 | ||
95.34 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 136 | - | 100 | roulement à billes (C) | 161 | 601 | 125 | no | -20 | 120 | ||
48.48 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 136 | Conductivité | 100 | moyeu lisse | 111 | 360 | 80 | oui | -25 | 120 | ||
55.23 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 136 | - | 100 | roulement à billes (C) | 111 | 440 | 80 | no | -20 | 120 |