Monture : série BKRA
Roue : série POA
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BKRA-POA 150G
Référence pièce
|
---|
BKRA-POA 150G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.62 € | 1 | 7 jours | 133 | Conductivité | 100 | moyeu lisse | 182 | 488 | 150 | 32 | -25 | 110 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Plage de charge(daN) | 80,01 à 140,00 | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de roue B(mm) | 32 | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Matière synthétique |
Type de produit | roulette fixe | Compatible autoclave | no | Type de montage | trou central |
Dureté du revêtement | 70 Shore D | Couleur de la bande de roulement | noir | Couleur de la jante | noir |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette d’appareil fixe, série BKRA-POA, le numéro d'article est le suivant: BKRA-POA 150G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BKRA-POA 150G.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Type de roulement
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BKRA-POA 100G |
BKRA-POA 100K |
BKRA-POA 125G |
BKRA-POA 125K |
BKRA-POA 80G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.70 € | 1 | 7 jours | 158 | - | 125 | moyeu lisse | 133 | 313 | 100 | 32 | -25 | 120 | ||
26.45 € | 1 | 7 jours | 133 | - | 100 | roulement à billes (C) | 133 | 371 | 100 | 30 | -20 | 120 | ||
21.05 € | 1 | 7 jours | 133 | Conductivité | 100 | moyeu lisse | 158 | 376 | 125 | 32 | -25 | 120 | ||
30.23 € | 1 | 7 jours | 133 | - | 100 | roulement à billes (C) | 158 | 436 | 125 | 30 | -20 | 120 | ||
14.32 € | 1 | 7 jours | 158 | - | 125 | moyeu lisse | 108 | 270 | 80 | 32 | -25 | 120 |