Roulette d’appareil fixe, série BKRA-POES

Roulette d’appareil fixe, série BKRA-POES
Roulette d’appareil fixe avec trou central, roue avec bandage caoutchouc souple « Blickle SoftMotion », avec corps de roue en polyamide, non tachant, gris, avec pare-fils en ma tière synthétique

Monture : série BKRA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série POES

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle SoftMotion », dureté 55 Shore A, couleur gris, non tachant
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • avec grand pare-fils en matière synthétique
  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BKRA-POES 102KF-SG
BKRA-POES 127KF-SG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Caractéristiques des roues Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)

37.37 €

1 7 jours Conductivité133428100

41.65 €

1 7 jours -158525125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 158 Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00
Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Diam. de roue D(Ø) 125 Largeur de roue B(mm) 32
Type de roulement roulement à billes (C) Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Caoutchouc
Type de produit roulette fixe Largeur de roue(mm) 32 Compatible autoclave no
Type de montage trou central Dureté du revêtement 55 Shore A Couleur de la bande de roulement gris
Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80
Résistance min. à la température(°C) -20 Capacité de charge à 3 km/h(kg) 120

Assistance technique