Monture : série BKX
Roue : série POEV
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BKX-POEV 160XR-SG
Référence pièce
|
---|
BKX-POEV 160XR-SG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Non marquant par contact | Antirouille | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.97 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 130 | 320,01 à 485,00 | Résistance à la chaleur | 140 | 110 | 100 | 38 | roulement à rouleaux | 202 | 2000 | 160 | 50 | oui | oui | -25 | 400 |
Loading...
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | roulette fixe | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 65 Shore A | Couleur de la bande de roulement | gris | Couleur de la jante | noir |
résistant à l'hydrolyse | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en acier inox, version fortes charges, série BKX-POEV, le numéro d'article est le suivant: BKX-POEV 160XR-SG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BKX-POEV 160XR-SG.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Caractéristiques des roues
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Non marquant par contact
Antirouille
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BKX-POEV 125KAD-1-SG |
BKX-POEV 125KAD-3-SG |
BKX-POEV 125XKA-1-SG |
BKX-POEV 200KAD-SG |
BKX-POEV 200XKA-SG |
BKX-POEV 200XR-SG |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Non marquant par contact | Antirouille | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.80 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 202 | 220,01 à 320,00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | roulement à billes (C) | 155 | 754 | 125 | 37 | oui | no | -20 | 250 | ||
121.89 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 202 | 220,01 à 320,00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | roulement à billes (C) | 155 | 890 | 125 | 37 | oui | no | -20 | 250 | ||
123.75 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 245 | 220,01 à 320,00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | roulement à billes (CC) | 155 | 806 | 125 | 37 | oui | oui | -20 | 250 | ||
235.24 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 155 | 485,01 à 750,00 | Résistance à la chaleur | 140 | 110 | 125 | 40 | roulement à billes (CC) | 245 | 2512 | 200 | 50 | oui | no | -20 | 500 | ||
253.64 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 155 | 485,01 à 750,00 | Résistance à la chaleur | 140 | 110 | 125 | 40 | roulement à billes (CC) | 245 | 2486 | 200 | 50 | no | oui | -20 | 500 | ||
233.74 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 130 | 485,01 à 750,00 | Résistance à la chaleur | 140 | 110 | 100 | 38 | roulement à rouleaux | 245 | 2525 | 200 | 50 | oui | oui | -25 | 500 |