Roulette fixe en acier inox, version fortes charges, série BKX-POHI (Numéros de référence)

Roulette fixe en acier inox, version fortes charges, série BKX-POHI
Roulette fixe en acier inox, version fortes charges avec platine à visser, roue thermoplastique Blickle TempLine® Performance, hautes températures

Monture : série BKX

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série POHI

  • thermoplast hautes températures, non cassant, dureté 85 Shore D, couleur gris foncé
  • résistance à la température : -25 °C à +250 °C

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +250 °C
  • température de four autorisée à courte durée jusqu’à +300 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +250 °C
  • La capacité de charge peut diminuer à des températures supérieures à +70 °C
  • compatible autoclave

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BKX-POHI 102G-1
BKX-POHI 102HXK-1
BKX-POHI 125G-1
BKX-POHI 125HXK-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

98.51 €

1 7 jours moyeu lisse13065910038250

143.05 €

1 7 jours roulement à billes13077910038250

108.23 €

1 7 jours moyeu lisse15583212540300

158.72 €

1 7 jours roulement à billes15595012540300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 155 Plage de charge(daN) 220,01 à 320,00
Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 100 Largeur de la plaque W(mm) 85
Diam. de roue D(Ø) 125 Largeur de roue B(mm) 40 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: thermoplast hautes températures
Matériau Matière synthétique Type de produit roulette fixe Compatible autoclave oui
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 85 Shore D Couleur de la bande de roulement gris foncé
Couleur de la jante gris foncé résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille oui Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 250
Résistance min. à la température(°C) -25

Assistance technique