Roulette fixe en acier inox, version fortes charges, série BKX-POTH

Roulette fixe en acier inox, version fortes charges, série BKX-POTH
Roulette fixe en acier inox, version fortes charges avec platine à visser, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide lourd

Monture : série BKX

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série POTH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BKX-POTH 75G
BKX-POTH 75XR
BKX-POTH 100G-1
BKX-POTH 100KAD-1
BKX-POTH 100XR-1
BKX-POTH 125G-1
BKX-POTH 125G-3
BKX-POTH 125KAD-1
BKX-POTH 125KAD-3
BKX-POTH 125XK-1
BKX-POTH 125XK-3
BKX-POTH 150G
BKX-POTH 150XK
BKX-POTH 160G
BKX-POTH 160XK
BKX-POTH 200G
BKX-POTH 200XK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Antirouille Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

110.17 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155140,01 à 220,001008512540moyeu lisse1085567537oui-25200

115.75 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170140,01 à 220,001008512550roulement à rouleaux1085707537oui-25200

89.18 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,001008512540moyeu lisse13060010035oui-25300

93.22 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,001008512540roulement à billes (C)13062510035no-20300

95.53 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197220,01 à 320,001008515045roulement à rouleaux13062410035oui-25300

96.87 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197320,01 à 485,001008515045moyeu lisse15576012540oui-25350

111.97 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202320,01 à 485,0014011016045moyeu lisse15589212540oui-25350

102.15 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202320,01 à 485,001008516045roulement à billes (C)15577812540no-20350

117.24 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245320,01 à 485,0014011020050roulement à billes (C)15591012540no-20350

139.23 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245320,01 à 485,001008520050roulement à billes15586812540oui-20350

154.32 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation108320,01 à 485,001401107537roulement à billes15599212540oui-20350

208.71 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation108485,01 à 750,001401107537moyeu lisse197174015045oui-25500

267.20 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130485,01 à 750,0014011010037roulement à billes197195015045oui-20500

209.14 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130485,01 à 750,0014011010037moyeu lisse202183416045oui-25550

274.58 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155485,01 à 750,0014011012540roulement à billes202205816045oui-20550

217.78 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155750.01 ou plus14011012540moyeu lisse245241420050oui-25800

269.55 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155750.01 ou plus14011012540roulement à billes245268420050oui-20800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Polyuréthane
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 94 Shore A Couleur de la bande de roulement gris foncé Couleur de la jante blanc naturel
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique