Monture : série BO
Roue : série ALEV
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BO-ALEV 200K-EL
Référence pièce
|
---|
BO-ALEV 200K-EL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Dureté du revêtement | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183.60 € | 1 | 7 jours | 170 | 485,01 à 750,00 | - | 125 | 54 | 245 | 3640 | 200 | 71 Shore A | noir | no | no | 500 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Aluminium | Longueur de la plaque L(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la plaque W(mm) | 110 | Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: aluminium injecté |
Matériau | Caoutchouc | Type de produit | roulette fixe | Largeur de roue(mm) | 50 |
Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser | Couleur de la jante | gris argent |
résistant à l'hydrolyse | no | Antirouille | no | Résistance max. à la température(°C) | 80 |
Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BO-ALEV, le numéro d'article est le suivant: BO-ALEV 200K-EL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BO-ALEV 200K-EL.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Dureté du revêtement
Couleur de la bande de roulement
Non marquant par contact
Non tachant
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BO-ALEV 150K-SG |
BO-ALEV 160K |
BO-ALEV 160K-EL |
BO-ALEV 200K-SG |
BO-ALEV 200K-SG-AS |
BO-ALEV 250K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Dureté du revêtement | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.42 € | 1 | 7 jours | 245 | 320,01 à 485,00 | - | 200 | 50 | 200 | 2912 | 150 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 400 | ||
142.46 € | 1 | 7 jours | 245 | 320,01 à 485,00 | Antistatique | 200 | 50 | 205 | 2920 | 160 | 65 Shore A | noir | no | no | 400 | ||
153.00 € | 1 | 23 jours | 295 | 320,01 à 485,00 | - | 250 | 50 | 205 | 2899 | 160 | 71 Shore A | noir | no | no | 400 | ||
171.35 € | 1 | 7 jours | 170 | 485,01 à 750,00 | Antistatique | 125 | 54 | 245 | 3640 | 200 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 500 | ||
191.57 € | 1 | 23 jours | 200 | 320,01 à 485,00 | - | 150 | 50 | 245 | 3686 | 200 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 450 | ||
217.35 € | 1 | 7 jours | 200 | 485,01 à 750,00 | Antistatique | 150 | 50 | 295 | 4580 | 250 | 65 Shore A | noir | no | no | 650 |