Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BO-ALEV (Numéros de référence)

Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BO-ALEV
Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium

Monture : série BO

  • solide construction en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série ALEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : aluminium injecté

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BO-ALEV 127K

Référence pièce
BO-ALEV 127K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Dureté du revêtement Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

134.22 €

1 7 jours 205220,01 à 320,00Antistatique16050170259312565 Shore Anoirnono300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Aluminium Longueur de la plaque L(mm) 140
Largeur de la plaque W(mm) 110 Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: aluminium injecté
Matériau Caoutchouc Type de produit roulette fixe Largeur de roue(mm) 50
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Couleur de la jante gris argent
résistant à l'hydrolyse no Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 80
Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BO-ALEV, le numéro d'article est le suivant: BO-ALEV 127K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BO-ALEV 127K.

Variantes de ce produit

Référence pièce
BO-ALEV 127K-SG
BO-ALEV 150K
BO-ALEV 150K-SG
BO-ALEV 160K
BO-ALEV 160K-EL
BO-ALEV 160K-SG
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Dureté du revêtement Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

135.90 €

1 7 jours 245220,01 à 320,00-20050170259312565 Shore Agrisouioui300

137.85 €

1 7 jours 245320,01 à 485,00Conductivité20050200290815065 Shore Anoirnono400

144.42 €

1 7 jours 245320,01 à 485,00-20050200291215065 Shore Agrisouioui400

142.46 €

1 7 jours 245320,01 à 485,00Antistatique20050205292016065 Shore Anoirnono400

153.00 €

1 23 jours 295320,01 à 485,00-25050205289916071 Shore Anoirnono400

149.04 €

1 7 jours 295320,01 à 485,00Conductivité25050205296516065 Shore Agrisouioui400

Assistance technique