Monture : série BO
Roue : série ALST
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BO-ALST 127K
Référence pièce
|
---|
BO-ALST 127K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.81 € | 1 | 7 jours | 245 | 320,01 à 485,00 | Antistatique | 200 | 50 | 170 | 2785 | 125 | 54 | vert | 450 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Aluminium | Longueur de la plaque L(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la plaque W(mm) | 110 | Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté |
Matériau | Polyuréthane | Type de produit | roulette fixe | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 75 Shore A | Couleur de la jante | gris argent |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BO-ALST, le numéro d'article est le suivant: BO-ALST 127K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BO-ALST 127K.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Couleur de la bande de roulement
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BO-ALST 127K-AS |
BO-ALST 150K |
BO-ALST 150K-AS |
BO-ALST 160K |
BO-ALST 160K-AS |
BO-ALST 200K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183.55 € | 1 | 23 jours | 295 | 320,01 à 485,00 | - | 250 | 50 | 170 | 2793 | 125 | 54 | gris foncé | 450 | ||
166.32 € | 1 | 7 jours | 170 | 485,01 à 750,00 | - | 125 | 54 | 200 | 2928 | 150 | 50 | vert | 500 | ||
188.23 € | 1 | 23 jours | 170 | 485,01 à 750,00 | Antistatique | 125 | 54 | 200 | 2932 | 150 | 50 | gris foncé | 500 | ||
171.72 € | 1 | 7 jours | 200 | 485,01 à 750,00 | - | 150 | 50 | 205 | 3000 | 160 | 50 | vert | 580 | ||
195.30 € | 1 | 23 jours | 200 | 485,01 à 750,00 | Antistatique | 150 | 50 | 205 | 2992 | 160 | 50 | gris foncé | 580 | ||
210.05 € | 1 | 7 jours | 200 | 485,01 à 750,00 | - | 150 | 54 | 245 | 3684 | 200 | 50 | vert | 750 |