Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BOD-ALB (Numéros de référence)

Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BOD-ALB
Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane®, avec corps de roue en aluminium

Monture : série BOD

  • solide construction en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série ALB

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A, couleur brun, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
  • Avec corps de roue renforcé, version voile central

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BOD-ALB 101K
BOD-ALB 125K
BOD-ALB 181K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

297.00 €

1 23 jours 485,01 à 750,00-145271010040720

302.58 €

1 23 jours 750.01 ou plusConductivité170287512540900

394.10 €

1 23 jours 750.01 ou plus-235435818044800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 145 Matériau de la roue Aluminium
Longueur de la plaque L(mm) 140 Largeur de la plaque W(mm) 110 Diam. de roue D(Ø) 100
Largeur de roue B(mm) 40 Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté
Matériau Polyuréthane Type de produit roulette jumelée fixe Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 92 Shore A Couleur de la bande de roulement brun
Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse oui Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique