Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BOD-GTH

Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BOD-GTH
Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte

Monture : série BOD

  • solide construction en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série GTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : fonte grise robuste, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
  • Roulettes fixes : côté long de la platine parallèle à l’axe de roue

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BOD-GTH 125K

Référence pièce
BOD-GTH 125K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

301.14 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 170 Plage de charge(daN) 750.01 ou plus
Matériau de la roue Autres Caractéristiques des roues Résistance à la chaleur Longueur de la plaque L(mm) 140
Largeur de la plaque W(mm) 110 Diam. de roue D(Ø) 125 Largeur de roue B(mm) 50
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste Matériau Polyuréthane
Type de produit roulette jumelée fixe Hauteur totale(mm) 170 Poids(g) 4600
Diamètre de roue(mm) 125 Largeur de roue(mm) 40 Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 92 Shore A Couleur de la bande de roulement brun clair
Couleur de la jante argent résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70
Résistance min. à la température(°C) -20 Capacité de charge à 4 km/h(kg) 900

Vous vous trouvez sur la page de Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BOD-GTH, le numéro d'article est le suivant: BOD-GTH 125K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BOD-GTH 125K.

Assistance technique