Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BO-GB

Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BO-GB
Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane®, avec corps de roue en fonte

Monture : série BO

  • solide construction en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série GB

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A, couleur brun, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : fonte grise robuste, à partir de roue Ø 150 mm avec graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BO-GB 202K
BO-GB 202K-FS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Poids
(g)

400.35 €

1 7 jours 245200809807

492.92 €

1 23 jours 2952506010310

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) Jusqu'à 35.0 Matériau de la roue Autres
Longueur de la plaque L(mm) 140 Largeur de la plaque W(mm) 110 Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste Matériau Polyuréthane Type de produit roulette fixe
Hauteur totale(mm) 245 Diamètre de roue(mm) 200 Largeur de roue(mm) 80
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 92 Shore A
Couleur de la bande de roulement brun Couleur de la jante argent résistant à l'hydrolyse oui
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20 Capacité de charge à 4 km/h(kg) 1250

Assistance technique