Monture : série BO
Roue : série GST
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BO-GST 150K
Référence pièce
|
---|
BO-GST 150K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204.43 € | 1 | 7 jours | 200 | 485,01 à 750,00 | 150 | 50 | 200 | 4419 | 150 | 50 | 570 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Autres | Longueur de la plaque L(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la plaque W(mm) | 110 | Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste |
Matériau | Polyuréthane | Type de produit | roulette fixe | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 75 Shore A | Couleur de la bande de roulement | vert |
Couleur de la jante | argent | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BO-GST, le numéro d'article est le suivant: BO-GST 150K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BO-GST 150K.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BO-GST 127K |
BO-GST 160K |
BO-GST 200K |
BO-GST 202K |
BO-GST 202K-FS |
BO-GST 250K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195.28 € | 1 | 7 jours | 170 | 320,01 à 485,00 | 125 | 50 | 170 | 4202 | 125 | 50 | 450 | ||
238.01 € | 1 | 7 jours | 205 | 485,01 à 750,00 | 160 | 50 | 205 | 4746 | 160 | 50 | 600 | ||
241.62 € | 1 | 7 jours | 245 | 750.01 ou plus | 200 | 50 | 245 | 5911 | 200 | 50 | 800 | ||
421.70 € | 1 | 7 jours | 245 | Jusqu'à 35.0 | 200 | 60 | 245 | 9372 | 200 | 80 | 1250 | ||
514.28 € | 1 | 23 jours | 245 | Jusqu'à 35.0 | 200 | 80 | 245 | 10664 | 200 | 80 | 1250 | ||
425.00 € | 1 | 7 jours | 245 | Jusqu'à 35.0 | 200 | 80 | 295 | 9347 | 250 | 60 | 1200 |