Monture : série BPA
Roue : série TPA
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BPA-TPA 50G
Référence pièce
|
---|
BPA-TPA 50G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la jante | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.34 € | 1 | 5 jours | 100 | 35.01 à 80.00 | Conductivité | 75 | 25 | moyeu lisse | 71 | 140 | 50 | 19 | gris argent | 50 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Longueur de la plaque L(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la plaque W(mm) | 60 | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité | Matériau | Caoutchouc |
Type de produit | roulette fixe | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 85 Shore A | Couleur de la bande de roulement | gris | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | no | Antirouille | no | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 60 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette d’appareil fixe, série BPA-TPA, le numéro d'article est le suivant: BPA-TPA 50G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BPA-TPA 50G.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Couleur de la jante
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BPA-TPA 50G-ELS |
BPA-TPA 50KF |
BPA-TPA 50KF-ELS |
BPA-TPA 75G |
BPA-TPA 75G-ELS |
BPA-TPA 75KF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la jante | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09 € | 1 | 7 jours | 71 | Jusqu'à 35.0 | - | 50 | 18 | moyeu lisse | 71 | 140 | 50 | 19 | noir | 30 | ||
11.78 € | 1 | 5 jours | 71 | 35.01 à 80.00 | - | 50 | 18 | roulement à billes (C) | 71 | 151 | 50 | 19 | gris argent | 50 | ||
16.53 € | 1 | 7 jours | 71 | Jusqu'à 35.0 | - | 50 | 18 | roulement à billes (C) | 71 | 154 | 50 | 19 | noir | 30 | ||
11.25 € | 1 | 5 jours | 71 | 35.01 à 80.00 | Conductivité | 50 | 18 | moyeu lisse | 100 | 202 | 75 | 25 | gris argent | 75 | ||
17.48 € | 1 | 7 jours | 100 | 35.01 à 80.00 | - | 75 | 25 | moyeu lisse | 100 | 205 | 75 | 25 | noir | 50 | ||
16.08 € | 1 | 5 jours | 100 | 35.01 à 80.00 | - | 75 | 25 | roulement à billes (C) | 100 | 258 | 75 | 25 | gris argent | 75 |