Monture : série B
Roue : série PO
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-PO 100G-FA
Référence pièce
|
---|
B-PO 100G-FA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Couleur de la jante | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.52 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 220,01 à 320,00 | Conductivité | 100 | 85 | 100 | 37 | moyeu lisse | 125 | 590 | 100 | 37 | blanc naturel | blanc naturel | -25 | 250 | - |
Loading...
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Matière synthétique |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | roulette fixe | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 70 Shore D | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série B-PO, le numéro d'article est le suivant: B-PO 100G-FA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-PO 100G-FA.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Caractéristiques des roues
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Couleur de la bande de roulement
Couleur de la jante
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B-PO 100G-ELS-FA |
B-PO 100G-ELS-FA-FS |
B-PO 100G-ELS-FS |
B-PO 100G-FA-FS |
B-PO 100G-FS |
B-PO 100KA |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Couleur de la jante | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.08 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 125 | 220,01 à 320,00 | Conductivité | 100 | 85 | 100 | 37 | moyeu lisse | 125 | 620 | 100 | 37 | gris | gris | -25 | 250 | - | ||
86.45 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 125 | 220,01 à 320,00 | Conductivité | 100 | 85 | 100 | 37 | moyeu lisse | 125 | 827 | 100 | 37 | gris | gris | -25 | 250 | - | ||
77.68 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 125 | 220,01 à 320,00 | Conductivité | 100 | 85 | 100 | 37 | moyeu lisse | 125 | 745 | 100 | 37 | gris | gris | -25 | 250 | - | ||
70.89 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 125 | 220,01 à 320,00 | - | 100 | 85 | 100 | 37 | moyeu lisse | 125 | 819 | 100 | 37 | blanc naturel | blanc naturel | -25 | 250 | - | ||
62.10 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 125 | 220,01 à 320,00 | - | 100 | 85 | 100 | 37 | moyeu lisse | 125 | 711 | 100 | 37 | blanc naturel | blanc naturel | -25 | 250 | - | ||
30.41 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 125 | 220,01 à 320,00 | - | 100 | 85 | 100 | 37 | roulement à billes (C) | 125 | 561 | 100 | 37 | blanc naturel | blanc naturel | -20 | 250 | - |