Roulette fixe en tôle d’acier, série B-PO (Numéros de référence)

Roulette fixe en tôle d’acier, série B-PO
Roulette fixe en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue en polyamide

Monture : série B

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série PO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-PO 125G-FA-FS

Référence pièce
B-PO 125G-FA-FS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

76.78 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00-1008512540moyeu lisse150106412540blanc naturelblanc naturel-25250-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 70 Shore D résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80

Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série B-PO, le numéro d'article est le suivant: B-PO 125G-FA-FS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-PO 125G-FA-FS.

Variantes de ce produit

Référence pièce
B-PO 100G-ELS-FA-FS
B-PO 100G-ELS-FS
B-PO 100G-FA
B-PO 125G-FS
B-PO 125KA
B-PO 125KA-ELS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

86.45 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser125220,01 à 320,00Conductivité1008510037moyeu lisse12582710037grisgris-25250-

77.68 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser125220,01 à 320,00Conductivité1008510037moyeu lisse12574510037grisgris-25250-

34.52 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser125220,01 à 320,00Conductivité1008510037moyeu lisse12559010037blanc naturelblanc naturel-25250-

67.10 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser150220,01 à 320,00-1008512540moyeu lisse15091112540blanc naturelblanc naturel-25250-

37.65 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser150220,01 à 320,00-1008512540roulement à billes (C)15067012540blanc naturelblanc naturel-20250-

56.41 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser150220,01 à 320,00-1008512540roulement à billes (C)15067112540grisgris-20250-

Assistance technique