Monture : série B
Roue : série POEV
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.64 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 102 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 80 | 32 | roulement à billes (CC) | 80 | 371 | 60 | 34 | noir | no | no | -20 | 120 | 120 | ||
42.44 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 102 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 80 | 32 | roulement à billes (CC) | 80 | 354 | 60 | 34 | gris | oui | oui | -20 | 120 | 120 | ||
23.94 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 102 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 80 | 32 | moyeu lisse | 102 | 365 | 80 | 32 | noir | no | no | -25 | 140 | - | ||
30.50 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 102 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 80 | 32 | moyeu lisse | 102 | 383 | 80 | 32 | noir | no | no | -25 | 140 | - | ||
25.73 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 102 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 80 | 32 | moyeu lisse | 102 | 370 | 80 | 32 | bleue | oui | oui | -25 | 140 | - | ||
32.30 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 102 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 80 | 32 | moyeu lisse | 102 | 383 | 80 | 32 | bleue | oui | oui | -25 | 140 | - | ||
24.75 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 102 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 80 | 32 | moyeu lisse | 102 | 366 | 80 | 32 | gris | oui | oui | -25 | 140 | - | ||
31.30 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 102 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 80 | 32 | moyeu lisse | 102 | 382 | 80 | 32 | gris | oui | oui | -25 | 140 | - | ||
33.05 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 102 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 80 | 32 | roulement à billes (C) | 102 | 411 | 80 | 32 | noir | no | no | -20 | 140 | - | ||
34.85 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 102 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 80 | 32 | roulement à billes (C) | 102 | 413 | 80 | 32 | bleue | oui | oui | -20 | 140 | - | ||
33.85 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 102 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 80 | 32 | roulement à billes (C) | 102 | 404 | 80 | 32 | gris | oui | oui | -20 | 140 | - | ||
37.35 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 102 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 80 | 32 | roulement à billes (C) | 102 | 415 | 80 | 32 | noir | no | no | -20 | 140 | - | ||
39.15 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 102 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 80 | 32 | roulement à billes (C) | 102 | 415 | 80 | 32 | bleue | oui | oui | -20 | 140 | - | ||
38.16 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 102 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 80 | 32 | roulement à billes (C) | 102 | 415 | 80 | 32 | gris | oui | oui | -20 | 140 | - | ||
28.20 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 102 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 80 | 32 | roulement à rouleaux | 102 | 406 | 80 | 32 | noir | no | no | -25 | 140 | - | ||
34.76 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 102 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 80 | 32 | roulement à rouleaux | 102 | 406 | 80 | 32 | noir | no | no | -25 | 140 | - | ||
30.00 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 102 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 80 | 32 | roulement à rouleaux | 102 | 398 | 80 | 32 | bleue | oui | oui | -25 | 140 | - | ||
36.57 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 102 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 80 | 32 | roulement à rouleaux | 102 | 418 | 80 | 32 | bleue | oui | oui | -25 | 140 | - | ||
29.02 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 102 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 80 | 32 | roulement à rouleaux | 102 | 404 | 80 | 32 | gris | oui | oui | -25 | 140 | - | ||
35.56 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 102 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 80 | 32 | roulement à rouleaux | 102 | 430 | 80 | 32 | gris | oui | oui | -25 | 140 | - | ||
51.15 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 100 | 30 | roulement à billes (C) | 102 | 409 | 80 | 32 | gris | oui | oui | -20 | 140 | - | ||
31.95 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 150 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 125 | 40 | roulement à rouleaux | 102 | 403 | 80 | 32 | noir | no | no | -25 | 140 | - | ||
38.50 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 190 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 150 | 50 | roulement à rouleaux | 102 | 425 | 80 | 32 | noir | no | no | -25 | 140 | - | ||
33.75 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 190 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 150 | 50 | roulement à rouleaux | 102 | 402 | 80 | 32 | bleue | oui | oui | -25 | 140 | - | ||
40.30 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 235 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 200 | 50 | roulement à rouleaux | 102 | 425 | 80 | 32 | bleue | oui | oui | -25 | 140 | - | ||
32.75 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 235 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 200 | 50 | roulement à rouleaux | 102 | 404 | 80 | 32 | gris | oui | oui | -25 | 140 | - | ||
39.30 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 102 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 80 | 32 | roulement à rouleaux | 102 | 424 | 80 | 32 | gris | oui | oui | -25 | 140 | - | ||
30.08 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 32 | moyeu lisse | 125 | 552 | 100 | 32 | noir | no | no | -25 | 200 | - | ||
37.67 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 32 | moyeu lisse | 125 | 630 | 100 | 32 | noir | no | no | -25 | 200 | - | ||
32.99 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 32 | moyeu lisse | 125 | 558 | 100 | 32 | bleue | oui | oui | -25 | 200 | - | ||
40.56 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 32 | moyeu lisse | 125 | 655 | 100 | 32 | bleue | oui | oui | -25 | 200 | - | ||
31.70 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 32 | moyeu lisse | 125 | 556 | 100 | 32 | gris | oui | oui | -25 | 200 | - | ||
39.29 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 32 | moyeu lisse | 125 | 646 | 100 | 32 | gris | oui | oui | -25 | 200 | - | ||
38.44 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 32 | roulement à billes (C) | 125 | 590 | 100 | 32 | noir | no | no | -20 | 200 | - | ||
46.01 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 32 | roulement à billes (C) | 125 | 630 | 100 | 32 | noir | no | no | -20 | 200 | - | ||
41.33 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 32 | roulement à billes (C) | 125 | 588 | 100 | 32 | bleue | oui | oui | -20 | 200 | - | ||
48.90 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 32 | roulement à billes (C) | 125 | 677 | 100 | 32 | bleue | oui | oui | -20 | 200 | - | ||
40.05 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 32 | roulement à billes (C) | 125 | 588 | 100 | 32 | gris | oui | oui | -20 | 200 | - | ||
47.63 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 32 | roulement à billes (C) | 125 | 675 | 100 | 32 | gris | oui | oui | -20 | 200 | - | ||
42.75 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 32 | roulement à billes (C) | 125 | 598 | 100 | 32 | noir | no | no | -20 | 200 | - | ||
50.34 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 32 | roulement à billes (C) | 125 | 682 | 100 | 32 | noir | no | no | -20 | 200 | - | ||
45.64 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 32 | roulement à billes (C) | 125 | 594 | 100 | 32 | bleue | oui | oui | -20 | 200 | - | ||
53.21 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 32 | roulement à billes (C) | 125 | 682 | 100 | 32 | bleue | oui | oui | -20 | 200 | - | ||
44.35 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 32 | roulement à billes (C) | 125 | 640 | 100 | 32 | gris | oui | oui | -20 | 200 | - | ||
51.94 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 32 | roulement à billes (C) | 125 | 687 | 100 | 32 | gris | oui | oui | -20 | 200 | - | ||
35.42 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 32 | roulement à rouleaux | 125 | 595 | 100 | 32 | noir | no | no | -25 | 200 | - | ||
43.00 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 32 | roulement à rouleaux | 125 | 695 | 100 | 32 | noir | no | no | -25 | 200 | - | ||
38.31 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 32 | roulement à rouleaux | 125 | 596 | 100 | 32 | bleue | oui | oui | -25 | 200 | - | ||
45.90 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 32 | roulement à rouleaux | 125 | 691 | 100 | 32 | bleue | oui | oui | -25 | 200 | - | ||
37.04 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 32 | roulement à rouleaux | 125 | 596 | 100 | 32 | gris | oui | oui | -25 | 200 | - | ||
44.61 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 32 | roulement à rouleaux | 125 | 695 | 100 | 32 | gris | oui | oui | -25 | 200 | - | ||
57.35 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 32 | roulement à billes (CC) | 125 | 646 | 100 | 32 | gris | oui | oui | -20 | 200 | - | ||
64.93 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 150 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 125 | 37 | roulement à billes (CC) | 125 | 683 | 100 | 32 | gris | oui | oui | -20 | 200 | - | ||
39.15 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 150 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 125 | 37 | roulement à rouleaux | 125 | 657 | 100 | 32 | noir | no | no | -25 | 200 | - | ||
46.73 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 150 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 125 | 37 | roulement à rouleaux | 125 | 684 | 100 | 32 | noir | no | no | -25 | 200 | - | ||
42.05 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 150 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 125 | 37 | roulement à rouleaux | 125 | 655 | 100 | 32 | bleue | oui | oui | -25 | 200 | - | ||
49.64 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 150 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 125 | 37 | roulement à rouleaux | 125 | 684 | 100 | 32 | bleue | oui | oui | -25 | 200 | - | ||
40.76 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 150 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 125 | 37 | roulement à rouleaux | 125 | 661 | 100 | 32 | gris | oui | oui | -25 | 200 | - | ||
48.35 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 150 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 125 | 37 | roulement à rouleaux | 125 | 689 | 100 | 32 | gris | oui | oui | -25 | 200 | - | ||
40.27 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 150 | 220,01 à 320,00 | 100 | 85 | 125 | 37 | moyeu lisse | 150 | 693 | 125 | 37 | noir | no | no | -25 | 250 | - |
Loading...
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | roulette fixe | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 65 Shore A | Couleur de la jante | noir | résistant à l'hydrolyse | no |
Antirouille | no | Résistance max. à la température(°C) | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Couleur de la bande de roulement
Non marquant par contact
Non tachant
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles