Monture : série B
Roue : série POEV
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-POEV 160KAD-SG
Référence pièce
|
---|
B-POEV 160KAD-SG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.01 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 195 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 160 | 50 | roulement à billes (CC) | 195 | 1578 | 160 | 50 | gris | oui | oui | -20 | 400 | - |
Loading...
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | roulette fixe | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 65 Shore A | Couleur de la jante | noir | résistant à l'hydrolyse | no |
Antirouille | no | Résistance max. à la température(°C) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série B-POEV, le numéro d'article est le suivant: B-POEV 160KAD-SG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-POEV 160KAD-SG.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Couleur de la bande de roulement
Non marquant par contact
Non tachant
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B-POEV 100G-SB-FA |
B-POEV 100G-SG |
B-POEV 100G-SG-FA |
B-POEV 160KAD-SG-FA |
B-POEV 160R |
B-POEV 160R-FA |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.56 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 32 | moyeu lisse | 125 | 655 | 100 | 32 | bleue | oui | oui | -25 | 200 | - | ||
31.70 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 32 | moyeu lisse | 125 | 556 | 100 | 32 | gris | oui | oui | -25 | 200 | - | ||
39.29 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 32 | moyeu lisse | 125 | 646 | 100 | 32 | gris | oui | oui | -25 | 200 | - | ||
108.70 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 195 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 160 | 50 | roulement à billes (CC) | 195 | 1784 | 160 | 50 | gris | oui | oui | -20 | 400 | - | ||
77.85 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 195 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 160 | 50 | roulement à rouleaux | 195 | 1549 | 160 | 50 | noir | no | no | -25 | 400 | - | ||
87.54 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 195 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 160 | 50 | roulement à rouleaux | 195 | 1630 | 160 | 50 | noir | no | no | -25 | 400 | - |