Monture : série B
Roue : série POH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-POH 200HK
Référence pièce
|
---|
B-POH 200HK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.29 € | 1 | 23 jours | 235 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 200 | 50 | roulement à billes | 235 | 2189 | 200 | 50 | 400 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Caractéristiques des roues | Résistance à la chaleur |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | roulette fixe | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 85 Shore D | Couleur de la bande de roulement | naturelle | Couleur de la jante | naturelle |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 170 | Résistance min. à la température(°C) | -25 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série B-POH, le numéro d'article est le suivant: B-POH 200HK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-POH 200HK.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B-POH 100G |
B-POH 125G |
B-POH 150G |
B-POH 150HK |
B-POH 200G |
B-POH 81G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.06 € | 1 | 23 jours | 125 | 220,01 à 320,00 | 100 | 85 | 100 | 30 | moyeu lisse | 125 | 549 | 100 | 30 | 240 | ||
40.31 € | 1 | 23 jours | 150 | 220,01 à 320,00 | 100 | 85 | 125 | 40 | moyeu lisse | 150 | 750 | 125 | 40 | 250 | ||
76.75 € | 1 | 23 jours | 190 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 150 | 50 | moyeu lisse | 190 | 1450 | 150 | 50 | 400 | ||
101.22 € | 1 | 23 jours | 190 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 150 | 50 | roulement à billes | 190 | 1689 | 150 | 50 | 400 | ||
119.27 € | 1 | 23 jours | 235 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 200 | 50 | moyeu lisse | 235 | 1873 | 200 | 50 | 400 | ||
27.03 € | 1 | 23 jours | 102 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 80 | 32 | moyeu lisse | 102 | 357 | 80 | 32 | 215 |