Monture : série B
Roue : série POHI
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-POHI 150HK
Référence pièce
|
---|
B-POHI 150HK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.34 € | 1 | 7 jours | 125 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 100 | 35 | roulement à billes | 190 | 1681 | 150 | 50 | 400 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: thermoplast hautes températures |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Matière synthétique | Type de produit | roulette fixe | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 85 Shore D | Couleur de la bande de roulement | gris foncé |
Couleur de la jante | gris foncé | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 250 |
Résistance min. à la température(°C) | -25 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série B-POHI, le numéro d'article est le suivant: B-POHI 150HK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-POHI 150HK.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B-POHI 100G |
B-POHI 125G |
B-POHI 150G |
B-POHI 200G |
B-POHI 200HK |
B-POHI 81G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.34 € | 1 | 7 jours | 125 | 140,01 à 220,00 | Résistance à la chaleur | 100 | 85 | 100 | 40 | moyeu lisse | 125 | 584 | 100 | 30 | 200 | ||
52.60 € | 1 | 7 jours | 150 | 220,01 à 320,00 | Résistance à la chaleur | 100 | 85 | 125 | 40 | moyeu lisse | 150 | 812 | 125 | 40 | 250 | ||
104.09 € | 1 | 7 jours | 150 | 320,01 à 485,00 | Résistance à la chaleur | 140 | 110 | 125 | 40 | moyeu lisse | 190 | 1414 | 150 | 50 | 400 | ||
152.48 € | 1 | 7 jours | 125 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 100 | 35 | moyeu lisse | 235 | 2126 | 200 | 50 | 400 | ||
177.00 € | 1 | 7 jours | 125 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 100 | 35 | roulement à billes | 235 | 2341 | 200 | 50 | 400 | ||
31.35 € | 1 | 7 jours | 125 | 140,01 à 220,00 | - | 100 | 85 | 100 | 35 | moyeu lisse | 102 | 372 | 80 | 32 | 180 |