Monture : série B
Roue : série POSI
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-POSI 100G
Référence pièce
|
---|
B-POSI 100G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Résistance max. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.37 € | 1 | 7 jours | 125 | 644 | 100 | noir | no | no | 250 | 100 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Hauteur de montage H(mm) | 125 | Plage de charge(daN) | 80,01 à 140,00 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Longueur de la plaque L(mm) | 100 | Largeur de la plaque W(mm) | 85 |
Diam. de roue D(Ø) | 100 | Largeur de roue B(mm) | 35 | Type de roulement | moyeu lisse |
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: thermoplast hautes températures | Matériau | Caoutchouc | Type de produit | roulette fixe |
Largeur de roue(mm) | 40 | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 75 Shore A | Couleur de la jante | gris foncé | résistant à l'hydrolyse | no |
Antirouille | no | Résistance min. à la température(°C) | -25 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série B-POSI, le numéro d'article est le suivant: B-POSI 100G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-POSI 100G.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Couleur de la bande de roulement
Non marquant par contact
Non tachant
Résistance max. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B-POSI 125G |
B-POSI 125G-SG |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Résistance max. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.05 € | 1 | 7 jours | 150 | 834 | 125 | noir | no | no | 250 | 120 | ||
98.52 € | 1 | 7 jours | 150 | 844 | 125 | gris foncé | oui | oui | 240 | 120 |