Monture : série B
Roue : série POTHS
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-POTHS 100G-FA
Référence pièce
|
---|
B-POTHS 100G-FA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.88 € | 1 | 7 jours | 125 | 140,01 à 220,00 | - | 100 | 85 | 100 | 35 | moyeu lisse | 125 | 626 | 100 | 35 | -25 | 200 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Type de produit | roulette fixe |
---|---|---|---|---|---|
Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 80 Shore A |
Couleur de la bande de roulement | bleue | Couleur de la jante | blanc naturel | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | oui | Antirouille | no | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série B-POTHS, le numéro d'article est le suivant: B-POTHS 100G-FA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-POTHS 100G-FA.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B-POTHS 100G |
B-POTHS 100G-FA-FS |
B-POTHS 100G-FS |
B-POTHS 100KA |
B-POTHS 100KA-FA |
B-POTHS 100KA-FA-FS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.10 € | 1 | 7 jours | 125 | 140,01 à 220,00 | - | 100 | 85 | 100 | 35 | moyeu lisse | 125 | 566 | 100 | 35 | -25 | 200 | ||
86.25 € | 1 | 23 jours | 125 | 140,01 à 220,00 | - | 100 | 85 | 100 | 35 | moyeu lisse | 125 | 833 | 100 | 35 | -25 | 200 | ||
77.47 € | 1 | 7 jours | 125 | 140,01 à 220,00 | - | 100 | 85 | 100 | 35 | moyeu lisse | 125 | 764 | 100 | 35 | -25 | 200 | ||
43.32 € | 1 | 7 jours | 125 | 140,01 à 220,00 | - | 100 | 85 | 100 | 35 | roulement à billes (C) | 125 | 596 | 100 | 35 | -20 | 200 | ||
52.10 € | 1 | 7 jours | 125 | 140,01 à 220,00 | - | 100 | 85 | 100 | 35 | roulement à billes (C) | 125 | 656 | 100 | 35 | -20 | 200 | ||
88.47 € | 1 | 23 jours | 125 | 140,01 à 220,00 | - | 100 | 85 | 100 | 35 | roulement à billes (C) | 125 | 863 | 100 | 35 | -20 | 200 |