Monture : série B
Roue : série POW
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-POW 100KF |
B-POW 125KF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.73 € | 1 | 7 jours | 125 | 660 | 100 | 200 | ||
40.70 € | 1 | 7 jours | 150 | 844 | 125 | 220 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | Hauteur de montage H(mm) | 125 | Plage de charge(daN) | 140,01 à 220,00 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Longueur de la plaque L(mm) | 100 | Largeur de la plaque W(mm) | 85 |
Diam. de roue D(Ø) | 100 | Largeur de roue B(mm) | 37 | Type de roulement | roulement à billes (C) |
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Matière synthétique | Type de produit | roulette fixe |
Largeur de roue(mm) | 35 | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 70 Shore D | Couleur de la bande de roulement | blanc | Couleur de la jante | rouge |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 80 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles