Roulette fixe en tôle d’acier, série B-PP

Roulette fixe en tôle d’acier, série B-PP
Roulette fixe en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue en polypropylène

Monture : série B

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série PP

  • polypropylène de première qualité, non cassant, dureté 60 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-PP 60G
B-PP 80G
B-PP 80G-FA
B-PP 80R
B-PP 80R-FA
B-PP 100G
B-PP 100G-FA
B-PP 100KA
B-PP 100KA-EL
B-PP 100KA-EL-FA
B-PP 100KA-FA
B-PP 100R
B-PP 100R-FA
B-PP 125G
B-PP 125G-FA
B-PP 125KA
B-PP 125KA-EL
B-PP 125KA-EL-FA
B-PP 125KA-FA
B-PP 125R
B-PP 125R-FA
B-PP 150G
B-PP 150G-FA
B-PP 150K
B-PP 150K-EL
B-PP 150K-EL-FA
B-PP 150K-FA
B-PP 150R
B-PP 150R-FA
B-PP 200G
B-PP 200G-FA
B-PP 200K
B-PP 200K-EL
B-PP 200K-EL-FA
B-PP 200K-FA
B-PP 200R
B-PP 200R-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

25.43 €

1 23 jours 12535.01 à 80.00-1008510037moyeu lisse802786029oui80

16.86 €

1 5 jours 12580,01 à 140,00-1008510037moyeu lisse1023118032oui120

23.77 €

1 7 jours 15080,01 à 140,00-1008512540moyeu lisse1023448032oui120

20.10 €

1 7 jours 15080,01 à 140,00-1008512540roulement à rouleaux1023368032oui120

27.00 €

1 7 jours 15080,01 à 140,00-1008512540roulement à rouleaux1023678032oui120

22.46 €

1 5 jours 125140,01 à 220,00-1008510037moyeu lisse12549910037oui160

31.24 €

1 7 jours 150140,01 à 220,00-1008512540moyeu lisse12557410037oui160

28.38 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00-1008512540roulement à billes (C)12553510037oui160

34.91 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00-1008512540roulement à billes (C)12554110037no160

43.70 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00Conductivité1008512540roulement à billes (C)12561310037no160

37.17 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00Conductivité1008512540roulement à billes (C)12561510037oui160

25.80 €

1 7 jours 150140,01 à 220,00-1008512540roulement à rouleaux12552010037oui160

34.59 €

1 7 jours 150140,01 à 220,00-1008512540roulement à rouleaux12559010037oui160

24.85 €

1 5 jours 150140,01 à 220,00-1008512540moyeu lisse15058412540oui200

34.54 €

1 7 jours 190140,01 à 220,00-1008515050moyeu lisse15076112540oui200

33.20 €

1 23 jours 190140,01 à 220,00-1008515050roulement à billes (C)15063212540oui200

40.17 €

1 23 jours 190140,01 à 220,00-1008515050roulement à billes (C)15064412540no200

49.85 €

1 23 jours 190140,01 à 220,00Conductivité1008515050roulement à billes (C)15077612540no200

42.88 €

1 23 jours 190140,01 à 220,00Conductivité1008515050roulement à billes (C)15080612540oui200

28.45 €

1 7 jours 190140,01 à 220,00-1008515050roulement à rouleaux15063012540oui200

38.13 €

1 7 jours 190140,01 à 220,00-1008515050roulement à rouleaux15073612540oui200

40.10 €

1 23 jours 190220,01 à 320,00-14011015050moyeu lisse190108015050oui300

51.14 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00-14011020050moyeu lisse190127015050oui300

61.75 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00-14011020050roulement à billes190136815050oui300

71.34 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00-14011020050roulement à billes190136815050no300

82.37 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00Conductivité14011020050roulement à billes190158915050no300

72.80 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00Conductivité14011020050roulement à billes190158915050oui300

45.69 €

1 7 jours 235220,01 à 320,00-14011020050roulement à rouleaux190117215050oui300

56.72 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00-14011020050roulement à rouleaux190140015050oui300

57.65 €

1 7 jours 235320,01 à 485,00-14011020050moyeu lisse235135820050oui400

70.79 €

1 7 jours 80320,01 à 485,00-1401106029moyeu lisse235185020050oui400

83.39 €

1 23 jours 102320,01 à 485,00-1401108032roulement à billes235162120050oui400

100.45 €

1 23 jours 102320,01 à 485,00-1401108032roulement à billes235166120050no400

113.58 €

1 23 jours 102320,01 à 485,00-1401108032roulement à billes235211420050no400

96.51 €

1 23 jours 102320,01 à 485,00-1401108032roulement à billes235206420050oui400

66.75 €

1 7 jours 125320,01 à 485,00-14011010037roulement à rouleaux235145820050oui400

79.88 €

1 7 jours 125320,01 à 485,00-14011010037roulement à rouleaux235189820050oui400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Type de produit roulette fixe
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 60 Shore D
Couleur de la bande de roulement noir Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 60
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique