Roulette d’appareil fixe en acier inox, série BPXA-PATH

Roulette d’appareil fixe en acier inox, série BPXA-PATH
Roulette d’appareil fixe en acier inox avec platine à visser, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide

Monture : série BPXA

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série PATH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BPXA-PATH 50G
BPXA-PATH 50KFD
BPXA-PATH 50KFD-ELS
BPXA-PATH 75G
BPXA-PATH 75KFD
BPXA-PATH 75KFD-ELS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Antirouille Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

31.08 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation100-7523moyeu lisse711445019oui-2575

38.34 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation71-5019roulement à billes (C)711565019no-2075

44.77 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation71Conductivité5019roulement à billes (C)711595019no-2050

39.86 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation71-5019moyeu lisse1002167525oui-2575

46.65 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation71Conductivité5019roulement à billes (C)1002687525no-2075

59.82 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation100-7525roulement à billes (C)1002787525no-2065

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de charge(daN) 35.01 à 80.00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 60
Largeur de la plaque W(mm) 60 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Polyuréthane
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 94 Shore A Couleur de la bande de roulement gris foncé Couleur de la jante gris argent
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique