Référence fabricant: BRA-PATH 50G
Marque: BLICKLE
Prix: 6.33 €
Délai de livraison: 5 jours
Type à roulettes: Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
Hauteur de montage H: 98 mm
Caractéristiques des roues: -
Diam. de roue D: 75 Ø
Largeur de roue B: 23 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BRA-PATH 50G
Référence pièce
|
---|
BRA-PATH 50G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.33 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 98 | - | 75 | 23 | moyeu lisse | 69 | 95 | 50 | 19 | -25 | 75 |
Loading...
Plage de charge(daN) | 35.01 à 80.00 | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Polyuréthane | Type de produit | roulette fixe | Compatible autoclave | no |
Type de montage | trou central | Dureté du revêtement | 94 Shore A | Couleur de la bande de roulement | gris foncé |
Couleur de la jante | gris argent | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette d’appareil fixe, série BRA-PATH, le numéro d'article est le suivant: BRA-PATH 50G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BRA-PATH 50G.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BRA-PATH 50KF |
BRA-PATH 50KF-ELS |
BRA-PATH 75G |
BRA-PATH 75KF |
BRA-PATH 75KF-ELS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.53 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 69 | - | 50 | 19 | roulement à billes (C) | 69 | 106 | 50 | 19 | -20 | 75 | ||
16.95 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 69 | Conductivité | 50 | 19 | roulement à billes (C) | 69 | 108 | 50 | 19 | -20 | 50 | ||
12.24 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 69 | - | 50 | 19 | moyeu lisse | 98 | 166 | 75 | 25 | -25 | 75 | ||
16.20 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 69 | Conductivité | 50 | 19 | roulement à billes (C) | 98 | 215 | 75 | 25 | -20 | 75 | ||
29.36 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 98 | - | 75 | 25 | roulement à billes (C) | 98 | 224 | 75 | 25 | -20 | 65 |