Monture : série BSD
Roue : série SPO
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BSD-SPO 127K |
BSD-SPO 150K-35 |
BSD-SPO 160K-35 |
BSD-SPO 200K-35 |
BSD-SPO 250K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373.85 € | 1 | 7 jours | 265 | 175 | 140 | 200 | 50 | 185 | 5370 | 125 | 50 | 1350 | ||
366.48 € | 1 | 7 jours | 275 | 175 | 140 | 200 | 80 | 215 | 5870 | 150 | 50 | 1450 | ||
423.00 € | 1 | 7 jours | 315 | 175 | 140 | 250 | 60 | 220 | 6161 | 160 | 50 | 1550 | ||
513.15 € | 1 | 7 jours | 315 | 175 | 140 | 250 | 80 | 260 | 8125 | 200 | 50 | 2700 | ||
1,084.00 € | 1 | 7 jours | 245 | 255 | 200 | 160 | 50 | 330 | 17800 | 250 | 65 | 3600 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Plage de charge(daN) | Jusqu'à 35.0 | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie |
---|---|---|---|---|---|
Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Matière synthétique |
Type de produit | roulette jumelée fixe | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 70 Shore D | Couleur de la bande de roulement | blanc naturel | Couleur de la jante | blanc naturel |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 80 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles