Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BSD-VSTH (Numéros de référence)

Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BSD-VSTH
Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier

Monture : série BSD

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivé jaune, sans Cr6 peint en rouge

Roue : série VSTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : acier

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
  • Roulettes fixes : côté long de la platine parallèle à l’axe de roue

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BSD-VSTH 80K

Référence pièce
BSD-VSTH 80K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

274.20 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 265 Plage de charge(daN) 485,01 à 750,00
Matériau de la roue Acier Longueur de la plaque L(mm) 140 Largeur de la plaque W(mm) 110
Diam. de roue D(Ø) 200 Largeur de roue B(mm) 50 Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: acier Matériau Polyuréthane Type de produit roulette jumelée fixe
Hauteur totale(mm) 125 Poids(g) 3210 Diamètre de roue(mm) 80
Largeur de roue(mm) 40 Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 92 Shore A Couleur de la bande de roulement brun clair Couleur de la jante argent
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20
Capacité de charge à 4 km/h(kg) 520

Vous vous trouvez sur la page de Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BSD-VSTH, le numéro d'article est le suivant: BSD-VSTH 80K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BSD-VSTH 80K.

Assistance technique