Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BSFE-GB (Numéros de référence)

Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BSFE-GB
Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé avec ressort en polyuréthane, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane®, avec corps de roue en fonte

Monture : série BSFE

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • remarquables propriétés d’amortissement par ressort en élastomère
  • moyeu de balancier sans entretien

Roue : série GB

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A, couleur brun, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : fonte grise robuste, à partir de roue Ø 150 mm avec graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSFE-GB 160K
BSFE-GB 200K
BSFE-GB 202K
BSFE-GB 250K
BSFE-GB 252K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

383.07 €

1 7 jours 275750.01 ou plus14011020080245941016050800

398.78 €

1 7 jours 315Jusqu'à 35.01401102506026510134200501000

732.22 €

1 7 jours 315Jusqu'à 35.01751402508027516150200801600

811.70 €

1 7 jours 245Jusqu'à 35.01751401605031517000250601500

1,298.33 €

1 23 jours 265Jusqu'à 35.02001602005031525800250801800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Autres Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste Matériau Polyuréthane Type de produit roulette fixe à suspension
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 92 Shore A
Couleur de la bande de roulement brun Couleur de la jante argent résistant à l'hydrolyse oui
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique