Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BSFN-GTH

Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BSFN-GTH
Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé avec ressort en acier, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte

Monture : série BSFN

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • robuste construction de balancier avec ressort acier
  • moyeu de balancier sans entretien

Roue : série GTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : fonte grise robuste
  • avec graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSFN-GTH 160K
BSFN-GTH 200K
BSFN-GTH 202K
BSFN-GTH 250K
BSFN-GTH 252K
BSFN-GTH 252K-F30
BSFN-GTH 302K
BSFN-GTH 302K-F30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

362.18 €

1 7 jours 395750.01 ou plus14011030080245951016050800

379.48 €

1 23 jours 245Jusqu'à 35.01401101605026510200200501000

598.35 €

1 7 jours 245Jusqu'à 35.01751401605027515760200801600

659.10 €

1 7 jours 265Jusqu'à 35.01751402005031516400250601500

1,442.73 €

1 7 jours 265Jusqu'à 35.02001602005037034250250802200

1,559.55 €

1 23 jours 275Jusqu'à 35.02001602008037035500250802200

1,536.50 €

1 7 jours 275Jusqu'à 35.02001602008039537500300802400

1,653.32 €

1 23 jours 315Jusqu'à 35.02001602506339538900300802400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Autres Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste Matériau Polyuréthane Type de produit roulette fixe à suspension
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 92 Shore A
Couleur de la bande de roulement brun clair Couleur de la jante argent résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique