Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BS-GTH (Numéros de référence)

Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BS-GTH
Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte

Monture : série BS

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé
  • électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6

Roue : série GTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : fonte grise robuste, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BS-GTH 127K
BS-GTH 127K-FS
BS-GTH 150K
BS-GTH 150K-FS
BS-GTH 160K
BS-GTH 160K-FS
BS-GTH 200K
BS-GTH 200K-FS
BS-GTH 201K
BS-GTH 201K-FS
BS-GTH 202K
BS-GTH 202K-FS
BS-GTH 250K
BS-GTH 250K-FS
BS-GTH 252K
BS-GTH 252K-FS
BS-GTH 300K
BS-GTH 302K
BS-GTH 304K
BS-GTH 360K
BS-GTH 364K
BS-GTH 402K
BS-GTH 406K
BS-GTH 504K
BS-GTH 604K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

177.11 €

1 7 jours 245485,01 à 750,0014011020050170405912550700

241.81 €

1 23 jours 245485,01 à 750,0014011020060170439012550700

197.84 €

1 5 jours 245750.01 ou plus14011020060200465015050800

266.64 €

1 23 jours 255750.01 ou plus14011020080200556815050800

201.42 €

1 7 jours 255750.01 ou plus14011020080205491016050800

270.22 €

1 23 jours 305750.01 ou plus14011025060205561016050800

220.43 €

1 5 jours 305Jusqu'à 35.0140110250602455815200501000

294.45 €

1 7 jours 305Jusqu'à 35.0140110250802456848200501000

256.75 €

1 23 jours 305Jusqu'à 35.0140110250802456780200601400

330.77 €

1 23 jours 355Jusqu'à 35.0140110300602456926200601400

362.60 €

1 5 jours 355Jusqu'à 35.01751403008025510900200801600

455.18 €

1 23 jours 370Jusqu'à 35.017514030010025512700200801600

375.56 €

1 5 jours 430Jusqu'à 35.01751403607530511630250601500

479.55 €

1 23 jours 430Jusqu'à 35.017514036012030513300250601500

425.62 €

1 7 jours 470Jusqu'à 35.01751404008030513875250801800

537.74 €

1 23 jours 480Jusqu'à 35.017514040012530515600250801800

591.23 €

1 7 jours 630Jusqu'à 35.017514050015035514960300601800

647.55 €

1 5 jours 730Jusqu'à 35.017514060020035517978300802400

1,335.71 €

1 7 jours 470Jusqu'à 35.0200160400100370267903001003000

1,584.40 €

1 23 jours 478Jusqu'à 35.020016041511543027330360752500

1,930.75 €

1 7 jours 355Jusqu'à 35.0255200300100430387803601203800

2,073.50 €

1 23 jours 358Jusqu'à 35.020016030510547032650400803000

2,179.44 €

1 7 jours 480Jusqu'à 35.0255200420115480555004001255000

5,211.38 €

1 23 jours 480Jusqu'à 35.04003004201156301180005001507500

6,883.98 €

1 23 jours 520Jusqu'à 35.040030046014573019780060020012000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Autres Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste Matériau Polyuréthane Type de produit roulette fixe
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 92 Shore A
Couleur de la bande de roulement brun clair Couleur de la jante argent résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique