Monture : série BS
Roue : série SE
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BS-SE 160K-SG
Référence pièce
|
---|
BS-SE 160K-SG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Matériau de la roue | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Matériau (détails) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Couleur de la jante | Non marquant par contact | Non tachant | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.91 € | 1 | 7 jours | 255 | 320,01 à 485,00 | Acier | 140 | 110 | 200 | 80 | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur | 205 | 3443 | 160 | 50 | gris | argent | oui | oui | 450 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Type de roulement | roulement à billes | Matériau | Caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | roulette fixe | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 65 Shore A | résistant à l'hydrolyse | no | Antirouille | no |
Résistance max. à la température(°C) | 80 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BS-SE, le numéro d'article est le suivant: BS-SE 160K-SG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BS-SE 160K-SG.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Matériau de la roue
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Matériau (détails)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Couleur de la bande de roulement
Couleur de la jante
Non marquant par contact
Non tachant
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BS-SE 125K-SG-FS |
BS-SE 160K |
BS-SE 160K-FS |
BS-SE 160K-SG-FS |
BS-SE 200K |
BS-SE 200K-FS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Matériau de la roue | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Matériau (détails) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Couleur de la jante | Non marquant par contact | Non tachant | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210.55 € | 1 | 23 jours | 245 | 220,01 à 320,00 | Matières plastiques d'ingénierie | 140 | 110 | 200 | 50 | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | 170 | 2970 | 125 | 50 | gris | noir | oui | oui | 320 | ||
174.33 € | 1 | 7 jours | 245 | 320,01 à 485,00 | Acier | 140 | 110 | 200 | 50 | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur | 205 | 3448 | 160 | 50 | noir | anthracite | no | no | 450 | ||
243.13 € | 1 | 23 jours | 255 | 320,01 à 485,00 | Acier | 140 | 110 | 200 | 80 | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur | 205 | 4164 | 160 | 50 | noir | anthracite | no | no | 450 | ||
249.71 € | 1 | 23 jours | 255 | 320,01 à 485,00 | Acier | 140 | 110 | 200 | 80 | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur | 205 | 4120 | 160 | 50 | gris | argent | oui | oui | 450 | ||
190.92 € | 1 | 7 jours | 255 | 485,01 à 750,00 | Acier | 140 | 110 | 200 | 80 | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur | 245 | 3960 | 200 | 50 | noir | anthracite | no | no | 600 | ||
264.94 € | 1 | 23 jours | 305 | 485,01 à 750,00 | Acier | 140 | 110 | 250 | 63 | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur | 245 | 4935 | 200 | 50 | noir | anthracite | no | no | 600 |